Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras - Roscadas

En stock

Patas atornilladas amortiguadoras con inserción roscada que pueden usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros..

Código De La Serie: SR5726

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del espárrago Medida de la rosca Altura de la base Altura general Diámetro de la base Compra
9,1712 € - 20,2888 € 62 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
8,8962 € - 19,6647 € 441 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
10291436 2,2594 € - 2,3788 € 792 En stock
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
10291283 5,1853 € - 11,4603 € 65 En stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,7911 € - 14,9892 € 98 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,7643 € - 17,1471 € 460 En stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
5,9872 € - 13,2438 € 43 En stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
11,6042 € - 25,6519 € 530 En stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
14,5132 € - 32,0834 € 90 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
10291412 1,9034 € - 2,0051 € 2820 En stock
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
10291443 2,3081 € - 2,4297 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
4,6014 € - 10,1697 € 210 En stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
8,6846 € - 19,1993 € 207 En stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,2777 € - 16,0681 € 752 En stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,7643 € - 17,1471 € 421 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,8761 € - 3,0289 € 219 En stock
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
2,5292 € - 2,6639 € 59 En stock
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
2,9758 € - 3,1304 € 489 En stock
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
5,6148 € - 12,4144 € 78 En stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
4,2545 € - 9,4018 € 825 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • de 2
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 70.0 mm Goma;Acero

10291320

Rango de precios
20,2888 € - 9,1712 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Redonda Redonda Patas para atornillar M10 50.0 mm

10291375

Rango de precios
19,6647 € - 8,8962 €

Niveles de existencias
441 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M8 18.0 mm Goma;Acero

10291436

Rango de precios
2,3788 € - 2,2594 €

Niveles de existencias
792 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Goma;Acero

10291283

Rango de precios
11,4603 € - 5,1853 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Goma

10291337

Rango de precios
14,9892 € - 6,7911 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Redonda Redonda Patas para atornillar M8 50.0 mm

10291351

Rango de precios
17,1471 € - 7,7643 €

Niveles de existencias
460 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Goma

10291368

Rango de precios
13,2438 € - 5,9872 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Goma

10291399

Rango de precios
25,6519 € - 11,6042 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 70.0 mm Goma

10291405

Rango de precios
32,0834 € - 14,5132 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables 30.0 mm M6 18.0 mm Goma

10291412

Rango de precios
2,0051 € - 1,9034 €

Niveles de existencias
2820 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    11.0 mm
  • Longitud del espárrago
    18.0 mm
Patas ajustables 30.0 mm M8 38.0 mm Goma

10291443

Rango de precios
2,4297 € - 2,3081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    11.0 mm
  • Longitud del espárrago
    38.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Goma;Acero

10291269

Rango de precios
10,1697 € - 4,6014 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Goma;Acero

10291313

Rango de precios
19,1993 € - 8,6846 €

Niveles de existencias
207 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M8 50.0 mm Goma;Acero

10291276

Rango de precios
16,0681 € - 7,2777 €

Niveles de existencias
752 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 50.0 mm Goma;Acero

10291290

Rango de precios
17,1471 € - 7,7643 €

Niveles de existencias
421 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M12 28.0 mm Goma;Acero

10291474

Rango de precios
3,0289 € - 2,8761 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M10 28.0 mm Goma;Acero

10291450

Rango de precios
2,6639 € - 2,5292 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables 35.0 mm M6 38.0 mm Goma

10291511

Rango de precios
3,1304 € - 2,9758 €

Niveles de existencias
489 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
  • Altura de la base
    12.0 mm
  • Longitud del espárrago
    38.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Goma

10291344

Rango de precios
12,4144 € - 5,6148 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Goma;Acero

10291252

Rango de precios
9,4018 € - 4,2545 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm