10291368
499416
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 12,8956 € |
| 50 - 249 | 6,1491 € |
| 250 + | 5,8298 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de base | Goma |
|---|---|
| Forma de la base | Redonda |
| Color | Negro |
| Material completo | Goma; Acero inoxidable |
| Diámetro de la base | 40.0 mm |
| Diámetro de la base | 1.575 in |
| Altura de la base | 0.63 in |
| Altura de la base | 16.0 mm |
| Altura general | 41.0 mm |
| Altura general | 1.614 in |
| Longitud del espárrago | 0.984 in |
| Longitud del espárrago | 25.0 mm |
| Medida de la rosca | M10 |
| Código de material | 4016930090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar