10291320
499412
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 19,18 € |
50 - 249 | 9,13 € |
250 + | 8,67 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber |
---|---|
Base Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Rubber;Steel |
Base Diameter | 40.0 mm |
Base Diameter | 1.575 in |
Base Height | 16.0 mm |
Base Height | 0.63 in |
Overall Height | 86.0 mm |
Overall Height | 3.386 in |
Stud Length | 70.0 mm |
Stud Length | 2.756 in |
Thread Size | M12 |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar