10291511
499431
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 2,9594 € |
250 + | 2,8132 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber |
---|---|
Base Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Rubber;Steel |
Base Diameter | 35.0 mm |
Base Diameter | 1.378 in |
Base Height | 12.0 mm |
Base Height | 0.472 in |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Stud Length | 38.0 mm |
Stud Length | 1.496 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar