Menu Search

Patas ajustables Redonda 30.0 mm M8 18.0 mm Goma;Acero

La pata atornillada roscada de acero negro puede usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños.
Referencia de Essentra:

10291436

Número de pieza del fabricante:

499423

992 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,3162 €
250 + 2,20 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

115,81 €

50 x 2,3162 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Goma
Forma de la base Redonda
Color Negro
Material completo Goma;Acero
Diámetro de la base 30.0 mm
Altura de la base 11.0 mm
Altura general 29.0 mm
Longitud del espárrago 18.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros