10291252
499405
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 8,888 € |
50 - 249 | 4,232 € |
250 + | 4,022 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber |
---|---|
Base Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Rubber;Steel |
Base Diameter | 40.0 mm |
Base Diameter | 1.575 in |
Base Height | 16.0 mm |
Base Height | 0.63 in |
Overall Height | 41.0 mm |
Overall Height | 1.614 in |
Stud Length | 25.0 mm |
Stud Length | 0.984 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 4016930090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar