Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1701 € - 18,0765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Espárrago roscado
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,1177 € - 19,0756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,1934 € - 14,935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,2337 € - 16,0268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17,1701 € - 18,0765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Espárrago roscado
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8,8065 € - 9,27 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,6972 € - 16,5212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Espárrago roscado
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,1177 € - 19,0756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Espárrago roscado
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8,8065 € - 9,27 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,5745 € - 15,347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,1177 € - 19,0756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Espárrago roscado
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,0125 € - 9,4863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,2337 € - 16,0268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 14,4406 € - 15,2131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 16,1092 € - 16,9641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Espárrago roscado
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,3461 € - 17,2113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Espárrago roscado
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,7382 € - 7,0936 € | 15 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,6414 € - 6,9967 € | 24 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,2656 € - 7,6529 € | 100 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7,3624 € - 7,7497 € | 24 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar