Menu Search

Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 20.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10279267

Número de pieza del fabricante:

496361

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,6529 €
50 + 7,2656 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

76,53 €

10 x 7,6529 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Nylon con fibra de vidrio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 15.0 mm
Altura general 37.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros