10508770
1505430
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 16,5212 € |
| 5 + | 15,6972 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material del asa | Aluminio |
| Material de montaje | Aluminio |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Diámetro del cuerpo | 0.665 in |
| Diámetro del cuerpo | 16.9 mm |
| Altura general | 55.0 mm |
| Altura general | 2.165 in |
| Longitud general | 3.071 in |
| Longitud general | 78.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Medida de la rosca | M10 |
| Código de material | 7318190020 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar