Menu Search

Palanca de sujeción 45.0 mm Roscado macho M6 Negro

Referencia de Essentra:

10508855

Número de pieza del fabricante:

1505438

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 9,27 €
5 + 8,8065 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,27 €

1 x 9,27 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Aluminio
Material de montaje Aluminio
Tipo de montaje Stud
Diámetro del cuerpo 9.9 mm
Altura general 35.0 mm
Longitud general 45.0 mm
Longitud de la rosca 32.0 mm
Medida de la rosca M6
Código de material 7318190020

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros