10508831
1505436
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 19,0756 € |
| 5 + | 18,1177 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material del asa | Aluminio |
| Material de montaje | Aluminio |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Diámetro del cuerpo | 9.9 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.39 in |
| Altura general | 35.0 mm |
| Altura general | 1.378 in |
| Longitud general | 45.0 mm |
| Longitud general | 1.772 in |
| Longitud de la rosca | 22.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.866 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Código de material | 7318190020 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar