Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
7,384 € - 7,7713 € 120 En stock
M10
5,0377 € - 5,2952 € 27 En stock
M6
6,1995 € - 6,5229 € 10 En stock
M8
8,137 € - 8,5675 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
11,1075 € - 11,6894 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
50,1259 € - 52,7627 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
7,384 € - 7,7713 € 3 En stock
M8
10268728 5,0593 € - 5,3281 € 230 En stock
M5
6,114 € - 6,4364 € 40 En stock
M8
6,8021 € - 7,1688 € 80 En stock
M8
10,4297 € - 10,9787 € 30 En stock
M10
50,1259 € - 52,7627 € 3 En stock
M6
50.0 mm
65.0 mm
6,9638 € - 7,3294 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8,2121 € - 8,6427 € 4 En stock
M8
9,7623 € - 10,268 € 49 En stock
M10
8,7292 € - 9,1917 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10,5163 € - 11,0755 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
14,1542 € - 14,9071 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
4,7575 € - 5,0047 € 560 En stock
M6
6,8567 € - 7,2223 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
  • de 6
Asas de fijación hembra 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Rango de precios
7,7713 € - 7,384 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 16.0 mm Negro

10268735

Rango de precios
5,2952 € - 5,0377 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 20.0 mm Negro

10268780

Rango de precios
6,5229 € - 6,1995 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10268827

Rango de precios
8,5675 € - 8,137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M12 50.0 mm Negro

10268865

Rango de precios
11,6894 € - 11,1075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 Natural

10285497

Rango de precios
52,7627 € - 50,1259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    31.5 mm
Asas de fijación hembra 84.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268681

Rango de precios
7,7713 € - 7,384 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M5 20.0 mm Negro

10268728

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 16.0 mm Negro

10268766

Rango de precios
6,4364 € - 6,114 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 40.0 mm Negro

10268810

Rango de precios
7,1688 € - 6,8021 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 50.0 mm Negro

10268858

Rango de precios
10,9787 € - 10,4297 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M6 Natural

10285480

Rango de precios
52,7627 € - 50,1259 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    31.5 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm Negro

10268438

Rango de precios
7,3294 € - 6,9638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10268483

Rango de precios
8,6427 € - 8,2121 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10268520

Rango de precios
10,268 € - 9,7623 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10268513

Rango de precios
9,1917 € - 8,7292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 50.0 mm Negro

10268568

Rango de precios
11,0755 € - 10,5163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 40.0 mm Negro

10268605

Rango de precios
14,9071 € - 14,1542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
Asas de fijación hembra 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Rango de precios
5,0047 € - 4,7575 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10268421

Rango de precios
7,2223 € - 6,8567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm