10268858
490967
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 10,659 € |
50 + | 10,126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Glass Filled Polyamide 6.6 |
Mount Type | Stud |
Thread Material | Steel |
Base Height | 36.0 mm |
Base Height | 1.417 in |
Body Diameter | 15.7 mm |
Body Diameter | 0.618 in |
Handle Length | 84.0 mm |
Handle Length | 3.307 in |
Handle Radius | 84.0 mm |
Handle Radius | 3.307 in |
Overall Height | 61.0 mm |
Overall Height | 2.402 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar