Menu Search

Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 Natural

Mangos de fijación para trabajos pesados -acero inoxidable Operan por una acción simple de elevación y rotación. Ideal para industrias médicas, farmacéuticas y de elaboración de comidas.
Referencia de Essentra:

10285497

Número de pieza del fabricante:

498492

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 52,7627 €
50 + 50,1259 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

527,63 €

10 x 52,7627 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero inoxidable
Tipo de montaje Threaded Insert
Material roscado Acero inoxidable
Altura de la base 31.5 mm
Diámetro del cuerpo 13.5 mm
Longitud del asa 65.0 mm
Radio del asa 65.0 mm
Altura general 50.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros