Menu Search

Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10268421

Número de pieza del fabricante:

490928

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,2223 €
50 + 6,8567 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

72,22 €

10 x 7,2223 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Zinc fundido
Material roscado Acero
Altura de la base 25.0 mm
Longitud del asa 42.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M6
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros