Menu Search

Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10268827

Número de pieza del fabricante:

490964

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,5675 €
50 + 8,137 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

85,68 €

10 x 8,5675 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
Tipo de montaje Stud
Material roscado Acero
Altura de la base 36.0 mm
Diámetro del cuerpo 15.7 mm
Longitud del asa 84.0 mm
Radio del asa 84.0 mm
Altura general 61.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M10
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros