10268643
490948
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,859 € |
50 + | 4,619 € |
Button Color | Black |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Filled Polyamide 6.6 |
Mount Type | Threaded Insert |
Thread Material | Steel |
Base Height | 25.0 mm |
Base Height | 0.984 in |
Body Diameter | 9.7 mm |
Body Diameter | 0.382 in |
Handle Length | 42.0 mm |
Handle Length | 1.654 in |
Handle Radius | 42.0 mm |
Handle Radius | 1.654 in |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar