Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 46 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 38 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 178 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 554 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 20 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 394 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 582 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 157 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 580 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 114 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 100 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
8,137 € - 8,5675 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
11,1075 € - 11,6894 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
  • de 6
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190104

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negro

10190234

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190227

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negro

10190265

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Negro

10190487

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190333

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
554 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190302

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190340

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190319

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
582 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Negro

10190524

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190067

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190289

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190326

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190197

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190050

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10189993

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190210

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190036

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10268827

Rango de precios
8,5675 € - 8,137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M12 50.0 mm Negro

10268865

Rango de precios
11,6894 € - 11,1075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm