Menu Search

Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

Referencia de Essentra:

10190333

Número de pieza del fabricante:

1219271

554 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 3,7028 €
50 + 3,5195 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

37,03 €

10 x 3,7028 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del botón Gris
Color Negro
Material completo Tecnopolímero con fibra de vidrio
Material roscado Acero
Altura de la base 29.5 mm
Diámetro del asa 15.5 mm
Longitud del asa 52.0 mm
Radio del asa 44.0 mm
Altura general 32.5 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M6
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros