10190234
1219261
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,6595 € |
50 + | 3,4762 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color del botón | Negro |
---|---|
Color | Negro |
Material completo | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
Material roscado | Acero |
Altura de la base | 1.161 in |
Altura de la base | 29.5 mm |
Diámetro del asa | 0.61 in |
Diámetro del asa | 15.5 mm |
Longitud del asa | 2.047 in |
Longitud del asa | 52.0 mm |
Radio del asa | 44.0 mm |
Radio del asa | 1.732 in |
Altura general | 1.28 in |
Altura general | 32.5 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Medida de la rosca | M6 |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar