10190289
1219266
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,7028 € |
| 50 + | 3,5195 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color del botón | Naranja |
|---|---|
| Color | Negro |
| Material completo | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Material roscado | Acero |
| Altura de la base | 29.5 mm |
| Altura de la base | 1.161 in |
| Diámetro del asa | 0.61 in |
| Diámetro del asa | 15.5 mm |
| Longitud del asa | 2.047 in |
| Longitud del asa | 52.0 mm |
| Radio del asa | 1.732 in |
| Radio del asa | 44.0 mm |
| Altura general | 1.28 in |
| Altura general | 32.5 mm |
| Longitud de la rosca | 0.787 in |
| Longitud de la rosca | 20.0 mm |
| Medida de la rosca | M6 |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar