Menu Search

Membrana de entrada - Montaje en orificio

En stock

Adecuados para aplicaciones donde el espacio es limitado y la flexibilidad y apariencia son importantes. Rápida y fácil de instalar sin herramientas. Estanco al polvo y fácil montaje. Apto para orificios sin rosca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio del panel compatible Diámetro del inserto Compra
1,3863 € - 1,4595 € 1978 En stock
25.5 mm
5.0 mm
1,128 € - 1,1861 € 6418 En stock
20.5 mm
4.0 mm
1,3863 € - 1,4595 € 1469 En stock
1,1603 € - 1,2205 € 50116 En stock
1,3863 € - 1,4595 € 3396 En stock
25.5 mm
5.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 2211 En stock
39.5 mm
11.0 mm
1,2572 € - 1,3239 € 1400 En stock
0,3858 € - 0,406 € 4882 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,5123 € - 0,5382 € 10091 En stock
27.5 mm
5.0 mm
3,7022 € - 3,8971 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,3858 € - 0,406 € 5237 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,7448 € - 0,7856 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.5 mm
7.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 3750 En stock
39.5 mm
11.0 mm
1,2572 € - 1,3239 € 9900 En stock
0,7696 € - 0,8093 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
20.0 mm
0,7696 € - 0,8093 € 3430 En stock
0,6027 € - 0,6339 € 164 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,5586 € - 0,5887 € 232 En stock
0,3858 € - 0,406 € 3616 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,5123 € - 0,5382 € 2161 En stock
27.5 mm
5.0 mm
  • de 2
Pasacables de membrana de entrada M25 TPE Blanco

10355435

Rango de precios
1,4595 € - 1,3863 €

Niveles de existencias
1978 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    25.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables de membrana de entrada M20 TPE Negro

10355428

Rango de precios
1,1861 € - 1,128 €

Niveles de existencias
6418 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    20.5 mm
  • Diámetro del inserto
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables de membrana de entrada 40.0 mm M25 Nylon 6/6:TPE Gris claro

10355442

Rango de precios
1,4595 € - 1,3863 €

Niveles de existencias
1469 En stock
Atributos
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M25
  • Altura general
    20.0 mm
  • Código de material
    3917390099
Pasacables de membrana de entrada 34.5 mm M20 Nylon 6/6:TPE Gris claro

10355411

Rango de precios
1,2205 € - 1,1603 €

Niveles de existencias
50116 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M20
  • Altura general
    20.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 35.0 mm M25 PA;TPE Negro

10355459

Rango de precios
1,4595 € - 1,3863 €

Niveles de existencias
3396 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    25.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables de membrana de entrada 39.5 mm M32 TPE Negro

10368183

Rango de precios
1,3151 € - 1,2487 €

Niveles de existencias
2211 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    39.5 mm
  • Diámetro del inserto
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M32
Pasacables 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Gris

10276983

Rango de precios
1,3239 € - 1,2572 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Altura general
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 23.5 mm M16 TPE Blanco

10368077

Rango de precios
0,406 € - 0,3858 €

Niveles de existencias
4882 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    23.5 mm
  • Diámetro del inserto
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M16
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Gris claro

10368114

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
10091 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables de membrana de entrada 34.7 mm M25 PA;TPE Gris

10390665

Rango de precios
3,8971 € - 3,7022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M25
  • Altura general
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 23.5 mm M16 TPE Negro

10368091

Rango de precios
0,406 € - 0,3858 €

Niveles de existencias
5237 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    23.5 mm
  • Diámetro del inserto
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M16
Pasacables de membrana de entrada 32.5 mm M25 TPE Blanco

10368138

Rango de precios
0,7856 € - 0,7448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    32.5 mm
  • Diámetro del inserto
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables de membrana de entrada 39.5 mm M32 TPE Gris claro

10368176

Rango de precios
1,3151 € - 1,2487 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    39.5 mm
  • Diámetro del inserto
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M32
Pasacables 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Gris

10277027

Rango de precios
1,3239 € - 1,2572 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M32
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Gris

10276976

Rango de precios
0,8093 € - 0,7696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    21.0 mm
  • Diámetro del inserto
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
Pasacables 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Gris

10277010

Rango de precios
0,8093 € - 0,7696 €

Niveles de existencias
3430 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M25
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Gris

10276952

Rango de precios
0,6339 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    12.0 mm
  • Diámetro del inserto
    12.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
Pasacables 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Gris

10276990

Rango de precios
0,5887 € - 0,5586 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 23.5 mm M16 TPE Gris claro

10368084

Rango de precios
0,406 € - 0,3858 €

Niveles de existencias
3616 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    23.5 mm
  • Diámetro del inserto
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M16
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Negro

10368121

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
2161 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M20