Menu Search

Pasacables 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Gris

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Referencia de Essentra:

10276990

Número de pieza del fabricante:

494632

632 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5887 €
500 + 0,5586 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

58,87 €

100 x 0,5887 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Polietileno;Elastómero termoplástico
Color Gris
Medida de la rosca M16
Altura general 11.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros