Menu Search

Pasacables 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Gris

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM20 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Referencia de Essentra:

10276969

Número de pieza del fabricante:

494629

84 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7814 €
500 + 0,7416 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

78,14 €

100 x 0,7814 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio del panel compatible 20.0 mm
Diámetro del inserto 20.0 mm
Material completo Elastómero termoplástico; Polipropileno
Color Gris
Medida de la rosca M20 x 1.5
Altura general 15.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros