Menu Search

Pasacables de membrana de entrada 40.0 mm M25 Nylon 6/6:TPE Gris claro

Este pasacables está fabricado en nylon gris y elastómero termoplástico. Es adecuado para un panel de tamaño M25. La entrada de membrana permite un rango de diámetro de cable de 4,0-13,0 mm. Es adecuado para orificios no roscados, lo que permite una rápida instalación sin herramientas en paneles de 5,7 mm de grosor.
Referencia de Essentra:

10355442

Número de pieza del fabricante:

1664672

1469 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,4595 €
250 + 1,3863 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

72,98 €

50 x 1,4595 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Elastómero termoplástico
Color Gris claro
Medida de la rosca M25
Altura general 20.0 mm
Código de material 3917390099

El producto 1664672 reemplaza:

Pasacables de membrana de entrada M25 4.0 mm 1.5 mm 5.0 mm PA;TPE
Referencia de Essentra: 10542071
Número de pieza del fabricante: 284250022545

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros