Menu Search

Pasacables de membrana de entrada 34.7 mm Nylon 6/6:TPE Gris

Este pasacables está fabricado en nylon gris y elastómero termoplástico. Es adecuado para un panel de tamaño M25. La entrada de membrana permite un rango de diámetro de cable de 4,0-13,0 mm. Es adecuado para orificios no roscados, lo que permite una rápida instalación sin herramientas en paneles de 5,7 mm de grosor.
Referencia de Essentra:

10225325

Número de pieza del fabricante:

284250122545

23648 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,4961 €
250 + 1,4207 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

74,81 €

50 x 1,4961 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
Color Gris
Altura general 19.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros