Menu Search

Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Gris claro

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Referencia de Essentra:

10368114

Número de pieza del fabricante:

285320022545

9891 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,5382 €
250 + 0,5123 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

26,91 €

50 x 0,5382 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio del panel compatible 27.5 mm
Diámetro del inserto 5.0 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Color Gris claro
Medida de la rosca M20
Altura general 11.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros