Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Orientación | Anchura general | Altura general | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10304655 | 290,85 € - 306,16 € | 1 En stock |
Lateral
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
10237328 | 195,42 € - 205,70 € | 98 En stock |
Lateral
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||
10237366 | 164,57 € - 173,22 € | 71 En stock |
Superior
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
280,28 € - 295,03 € | En producción |
Lateral
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
113,13 € - 119,08 € | 110 En stock |
Lateral
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
184,35 € - 194,06 € | 23 En stock |
Lateral
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
90,52 € - 95,27 € | 8 En stock |
Superior
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
174,85 € - 184,06 € | 47 En stock |
Lateral
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
199,51 € - 210,01 € | 623 En stock |
Lateral
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
10237373 | 166,61 € - 175,38 € | 32 En stock |
Superior
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
281,35 € - 296,15 € | En producción |
Lateral
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
10237281 | 107,99 € - 113,68 € | 104 En stock |
Lateral
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
119,31 € - 125,59 € | 78 En stock |
Superior
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||||||
158,38 € - 166,72 € | 62 En stock |
Superior
|
|
1.177 in
29.9 mm
|
|||||||
10268001 | 200,56 € - 211,11 € | 14 En stock |
Lateral
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
10268056 | 106,97 € - 112,60 € | 60 En stock |
Superior
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
131,65 € - 138,58 € | En producción |
Superior
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
209,82 € - 220,86 € | 24 En stock |
Lateral
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
145,00 € - 152,64 € | 5 En stock |
Superior
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
257,12 € - 270,66 € | 22 En stock |
Superior
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar