Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Orientación | Anchura general | Altura general | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268001 | 200,56 € - 211,11 € | 16 En stock |
Lateral
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
10268056 | 106,97 € - 112,60 € | 78 En stock |
Superior
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
131,65 € - 138,58 € | 6 En stock |
Superior
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
209,82 € - 220,86 € | 24 En stock |
Lateral
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
145,00 € - 152,64 € | 5 En stock |
Superior
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
257,12 € - 270,66 € | 23 En stock |
Superior
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar