Menu Search

Extremo de varilla de alta resistencia - Hembra

En producción

Estas varillas hembra de alta resistencia unen dos varillas, cables u otros componentes y tienen un cojinete liso esférico integral en el extremo. Incluyen una carcasa roscada hembra y un cojinete liso esférico integrado. El cojinete liso esférico soporta cargas radiales y axiales. Permite una desalineación angular, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se apoya mediante una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza un extremo de la varilla que no precisa de mantenimiento. Los extremos de la varilla con cojinete liso tienen una fricción mínima de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber muchas partículas extrañas, lo que evita daños.

Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste. La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente. Además, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente.
  • Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3566, SRR3551

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mano de hilo d4 l1 d2 d1 d3 l2 Compra
49,8314 € - 62,2841 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
38,9649 € - 48,7087 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
81,1331 € - 101,4138 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
32,4862 € - 40,6129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
108,1294 € - 135,1669 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
32,4862 € - 40,6129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
49,8314 € - 62,2841 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
32,4862 € - 40,6129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
59,5031 € - 74,3763 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
248,6626 € - 310,8231 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
38,9649 € - 48,7087 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
178,4887 € - 223,1083 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
106,0282 € - 132,5404 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
81,1331 € - 101,4138 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
238,6201 € - 298,2777 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
248,6626 € - 310,8231 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
35,6792 € - 44,599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
248,6626 € - 310,8231 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
32,4862 € - 40,6129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
35,6792 € - 44,599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
  • de 4
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 66.0 M12 Acero inoxidable

20264949

Rango de precios
62,2841 € - 49,8314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Cabeza de articulación de servicio pesado 10.0 57.0 M10 Acero inoxidable

20264925

Rango de precios
48,7087 € - 38,9649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Cabeza de articulación de servicio pesado 16.0 85.0 M16x1.5 Acero inoxidable

20264987

Rango de precios
101,4138 € - 81,1331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Cabeza de articulación de servicio pesado 6.0 40.0 M6 Acero inoxidable

20264901

Rango de precios
40,6129 € - 32,4862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 102.0 M20x1.5 Acero inoxidable

20265007

Rango de precios
135,1669 € - 108,1294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 36.0 M4 Acero inoxidable

20264888

Rango de precios
40,6129 € - 32,4862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 66.0 M12x1.25 Acero inoxidable

20264956

Rango de precios
62,2841 € - 49,8314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 36.0 M5 Acero inoxidable

20264895

Rango de precios
40,6129 € - 32,4862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 14.0 75.0 M14 Acero inoxidable

20264963

Rango de precios
74,3763 € - 59,5031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 145.0 M27x2.0 Acero inoxidable

20265137

Rango de precios
310,8231 € - 248,6626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Cabeza de articulación de servicio pesado 10.0 57.0 M10x1.25 Acero inoxidable

20264932

Rango de precios
48,7087 € - 38,9649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Cabeza de articulación de servicio pesado 22.0 111.0 M22x1.5 Acero inoxidable

20265014

Rango de precios
223,1083 € - 178,4887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 18.0 94.0 M18x1.5 Acero inoxidable

20264994

Rango de precios
132,5404 € - 106,0282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Cabeza de articulación de servicio pesado 16.0 85.0 M16 Acero inoxidable

20264970

Rango de precios
101,4138 € - 81,1331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 124.0 M24x2.0 Acero inoxidable

20265021

Rango de precios
298,2777 € - 238,6201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 145.0 M30x2.0 Acero inoxidable

20265038

Rango de precios
310,8231 € - 248,6626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 48.0 M8 Acero inoxidable

20264918

Rango de precios
44,599 € - 35,6792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 145.0 M27x2.0 Acero inoxidable

20265144

Rango de precios
310,8231 € - 248,6626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 36.0 M5 Acero inoxidable

20264734

Rango de precios
40,6129 € - 32,4862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 48.0 M8 Acero inoxidable

20264758

Rango de precios
44,599 € - 35,6792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87