20264949
20264949
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 60,47 € |
10 - 19 | 54,42 € |
20 - 49 | 51,40 € |
50 + | 48,38 € |
Mano de hilo | Mano derecha |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 66.0 |
d2 | M12 |
d3 | 22.22 |
d4 | 32.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 22.0 |
l2 | 22.0 |
Peso g | 109.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.0 |
A/F | 19.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 12.4 |
Static load C0 max. kN | 24.5 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar