20264932
20264932
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 48,7087 € |
| 10 - 19 | 43,8368 € |
| 20 - 49 | 41,406 € |
| 50 + | 38,9649 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 | 57.0 |
| d2 | M10x1.25 |
| d3 | 19.05 |
| d4 | 28.0 |
| d5 | 15.0 |
| d6 | 19.0 |
| l2 | 20.0 |
| Peso g | 74.0 |
| l3 | 15.0 |
| l4 | 6.5 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.5 |
| A/F | 17.0 |
| a1 | 13.5 |
| a2 | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 10.4 |
| Static load C0 max. kN | 20.1 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar