20264895
20264895
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 40,6129 € |
| 10 - 19 | 36,5547 € |
| 20 - 49 | 34,5256 € |
| 50 + | 32,4862 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 5.0 |
| l1 | 36.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 11.11 |
| d4 | 18.0 |
| d5 | 9.0 |
| d6 | 11.0 |
| l2 | 10.0 |
| Peso g | 18.0 |
| l3 | 10.0 |
| l4 | 4.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 6.0 |
| A/F | 9.0 |
| a1 | 13.0 |
| a2 | 7.5 |
| Dyn. load C max. kN | 3.9 |
| Static load C0 max. kN | 7.9 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar