20265007
20265007
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 135,1669 € |
| 10 - 19 | 121,6533 € |
| 20 - 49 | 114,8965 € |
| 50 + | 108,1294 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| l1 | 102.0 |
| d2 | M20x1.5 |
| d3 | 34.92 |
| d4 | 50.0 |
| d5 | 27.5 |
| d6 | 34.0 |
| l2 | 33.0 |
| Peso g | 386.0 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 10.0 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 18.0 |
| A/F | 30.0 |
| a1 | 14.5 |
| a2 | 9.0 |
| Dyn. load C max. kN | 30.8 |
| Static load C0 max. kN | 60.3 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar