Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1813 € - 0,1909 € 7156 En stock
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0932 € - 0,0979 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,2355 € - 0,2478 € 1000 En stock
0.8 mm
2.2 mm
3.2 mm
0,1854 € - 0,1951 € 59 En stock
0.8 mm
2.2 mm
4.8 mm
0,2721 € - 0,2864 € 73425 En stock
0.8 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,2328 € - 0,245 € 33026 En stock
8.2 mm
16.0 mm
5.0 mm
0,3289 € - 0,3462 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,0714 € - 0,0752 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
2.2 mm
7.9 mm
0,1543 € - 0,1624 € 239 En stock
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.8 mm
7.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,2017 € - 0,2122 € 1000 En stock
1.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,3018 € - 0,3177 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
2.2 mm
6.4 mm
0,3153 € - 0,3319 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
4.0 mm
6.4 mm
0,4629 € - 0,4872 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
10076811 0,1144 € - 0,1204 € 20470 En stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
10075739 0,0593 € - 0,0624 € 31601 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3248 € - 0,3419 € 8537 En stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2355 € - 0,2478 € 1000 En stock
1.2 mm
4.0 mm
3.2 mm
0,2301 € - 0,2421 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
3.2 mm
9.5 mm
  • de 44
Separador 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10076316

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
7156 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10075876

Rango de precios
0,0979 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 0.8 mm 2.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10170038

Rango de precios
0,2478 € - 0,2355 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    0.8 mm
  • Diámetro exterior
    2.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 0.8 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10170045

Rango de precios
0,1951 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    0.8 mm
  • Diámetro exterior
    2.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 0.8 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169261

Rango de precios
0,2864 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
73425 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    0.8 mm
  • Diámetro exterior
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 8.2 mm 16.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10187005

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
33026 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10187036

Rango de precios
0,3462 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 0.7 mm 2.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169162

Rango de precios
0,0752 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    0.7 mm
  • Diámetro exterior
    2.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076620

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
239 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 1.6 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon 6

10169377


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    1.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 1.2 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10170090


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    1.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 1.2 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10170144

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    1.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 0.8 mm 2.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10170052

Rango de precios
0,3177 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    0.8 mm
  • Diámetro exterior
    2.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 1.2 mm 4.0 mm 6.4 mm Nylon 6

10169292

Rango de precios
0,3319 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    1.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10076385

Rango de precios
0,4872 € - 0,4629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10076811

Rango de precios
0,1204 € - 0,1144 €

Niveles de existencias
20470 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10075739

Rango de precios
0,0624 € - 0,0593 €

Niveles de existencias
31601 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076521

Rango de precios
0,3419 € - 0,3248 €

Niveles de existencias
8537 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 1.2 mm 4.0 mm 3.2 mm Nylon 6

10169285

Rango de precios
0,2478 € - 0,2355 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    1.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 0.8 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169247

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    0.8 mm
  • Diámetro exterior
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6