Menu Search

Separador 1.6 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon 6

Este espaciador redondo, blanco y sin rosca hecho de poliamida modificada al impacto (PA 6) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes y tiene clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10169377

Número de pieza del fabricante:

R904-5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 7.9 mm
Diámetro interior 1.6 mm
Diámetro exterior 4.8 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 65 °C
Material Nylon 6
Color Blanco
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 1000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros