Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
10339039 0,0297 € - 0,0367 € 955 En stock
3.6 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0343 € - 0,0423 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,0935 € - 0,2068 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,065 € - 0,0684 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0192 € - 0,0237 € Solicite el plazo de entrega aquí
5 mm
6.4 mm
4.9 mm
0,04 € - 0,0494 € 568 En stock
5 mm
8.7 mm
7.1 mm
10338865 0,111 € - 0,1168 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
12.7 mm
5.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € 5000 En stock
6.4 mm
15.3 mm
15.8 mm
0,1367 € - 0,1438 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
19.1 mm
4.7 mm
0,1474 € - 0,1552 € 345 En stock
6.4 mm
18.9 mm
9.5 mm
0,7861 € - 0,8279 € 1030 En stock
10.2 mm
31.8 mm
15.8 mm
0,0483 € - 0,0597 € 2000 En stock
4.3 mm
10 mm
5.9 mm
0,1252 € - 0,1319 € 1497 En stock
8.1 mm
12.7 mm
6.8 mm
0,0164 € - 0,0202 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
4.7 mm
3.9 mm
0,0188 € - 0,0232 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
6.4 mm
3.9 mm
0,0636 € - 0,0785 € 798 En stock
6.5 mm
9 mm
3.3 mm
0,0221 € - 0,0273 € 1000 En stock
6.5 mm
9.5 mm
12.9 mm
0,0299 € - 0,0369 € 877 En stock
8.1 mm
9.7 mm
9.7 mm
0,1083 € - 0,1083 € 47 En stock
10 mm
12 mm
19.9 mm
0,0741 € - 0,0915 € 7881 En stock
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
  • de 44
Separador 0.140 in 0.250 in 4.8 mm Nylon 6/6

10339039

Rango de precios
0,0367 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.140 in 0.250 in 11.1 mm Nylon 6/6

10339107

Rango de precios
0,0423 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.140 in 0.500 in 15.9 mm Nylon 6/6

10339466

Rango de precios
0,2068 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.260 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339374

Rango de precios
0,0684 € - 0,065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.195 in 0.250 in 4.9 mm Nylon 6/6

10338674

Rango de precios
0,0237 € - 0,0192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.9 mm
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nylon 6/6

10338711

Rango de precios
0,0494 € - 0,04 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Diámetro exterior
    8.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 0.375 in 0.500 in 5.7 mm Nylon 6/6

10338865

Rango de precios
0,1168 € - 0,111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.7 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)
Separador 0.250 in 0.602 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338902

Rango de precios
0,1217 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.8 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.3 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

10338940

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.7 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.250 in 0.745 in 9.5 mm Nylon 6/6

10338957

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.400 in 1.250 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338995

Rango de precios
0,8279 € - 0,7861 €

Niveles de existencias
1030 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.8 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8 (M10)
Separador 0.169 in 0.393 in 5.9 mm Nylon 6/6

10338810

Rango de precios
0,0597 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8 (M4)
Separador 0.320 in 0.500 in 6.8 mm Nylon 6/6

10338858

Rango de precios
0,1319 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
1497 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.8 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)
Separador 0.096 in 0.187 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338643

Rango de precios
0,0202 € - 0,0164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.9 mm
  • Diámetro interior
    2.4 mm
  • Diámetro exterior
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #2 (M2)
Separador 0.152 in 0.251 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338681

Rango de precios
0,0232 € - 0,0188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.255 in 0.355 in 3.3 mm Nylon 6/6

10338728

Rango de precios
0,0785 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.3 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.255 in 0.374 in 12.9 mm Nylon 6/6

10338766

Rango de precios
0,0273 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.9 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.320 in 0.380 in 9.7 mm Nylon 6/6

10338803

Rango de precios
0,0369 € - 0,0299 €

Niveles de existencias
877 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)
Separador 0.394 in 0.472 in 19.9 mm Nylon 6/6

10338841

Rango de precios
0,1083 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.9 mm
  • Diámetro interior
    10 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8
Separador 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

10338889

Rango de precios
0,0915 € - 0,0741 €

Niveles de existencias
7881 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)