Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0426 € - 0,0526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,1425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,0951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.250 in
6.4 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,3465 € - 0,3646 € | 2850 En stock |
0.401 in
10.2 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,1923 € | 900 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3816 € - 0,4018 € | 37 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,0377 € | 6448 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | 14936 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,1074 € | 108 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4872 € - 0,5128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10075845 | 0,1031 € - 0,1086 € | 36600 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0713 € - 0,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar