Menu Search

Separador 1.2 mm 4.0 mm 3.2 mm Nylon 6

Este espaciador redondo, blanco y sin rosca hecho de poliamida modificada al impacto (PA 6) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes y tiene clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10169285

Número de pieza del fabricante:

R903-2

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2478 €
5000 + 0,2355 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

247,80 €

1000 x 0,2478 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 3.2 mm
Diámetro interior 1.2 mm
Diámetro exterior 4.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 65 °C
Material Nylon 6
Color Blanco
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 1000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros