Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4366 € - 16,2492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.37 in
34.8 mm
|
196.2 Nmm
196.2 Nmm
|
Amarillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
8732.0 N
8732.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 28,9133 € - 30,4352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
105.6 Nmm
105.6 Nmm
|
Amarillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.398 in
86.3 mm
|
9112.0 N
9112.0 N
|
De resistencia extra alta
|
||
| 19,4082 € - 20,43 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Carga media
|
||
| 26,4315 € - 27,822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Carga media
|
||
| 43,0334 € - 45,2994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
37.9 Nmm
37.9 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
5573.0 N
5573.0 N
|
Carga media
|
||
| 28,428 € - 29,924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
183.6 Nmm
183.6 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
9326.0 N
9326.0 N
|
Carga media
|
||
| 222 En stock |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Azul
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Carga media
|
|||
| 13,7381 € - 14,4622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
121.4 Nmm
121.4 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
5741.0 N
5741.0 N
|
Carga media
|
||
| 23,3874 € - 24,6182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.394 in
60.8 mm
|
78.3 Nmm
78.3 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.787 in
70.8 mm
|
5542.0 N
5542.0 N
|
Carga media
|
||
| 39,40 € - 41,4755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Carga media
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
36.9 Nmm
36.9 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
779.0 N
779.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 2,7377 € - 2,8809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.205 in
30.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,3719 € - 1,445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.378 in
9.6 mm
|
171.3 Nmm
171.3 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1885.0 N
1885.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,9787 € - 3,1342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.205 in
30.6 mm
|
46.5 Nmm
46.5 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,0009 € - 7,3686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.795 in
45.6 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
1724.0 N
1724.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,0785 € - 2,1866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.449 in
11.4 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2765.0 N
2765.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1288 € - 1,1886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.449 in
11.4 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,2339 € - 1,2988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.898 in
22.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
498.0 N
498.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,2473 € - 1,3132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
78.0 Nmm
78.0 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
741.0 N
741.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,6778 € - 1,7664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.449 in
11.4 mm
|
136.6 Nmm
136.6 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1721.0 N
1721.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar