10635216
1218681
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 8 - 39 | 30,4352 € |
| 40 + | 28,9133 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 1.575 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 40.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 3.398 in |
| Deflexión máxima | 86.3 mm |
| Fuerza máxima | 9112.0 N |
| Fuerza máxima | 9112.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 63.5 mm |
| Deflexión operativa máxima | 2.5 in |
| Fuerza operativa máxima | 6705.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 6705.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 1.701 in |
| Deflexión operativa óptima | 43.2 mm |
| Longitud general | 10 in |
| Longitud general | 254.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.787 in |
| Diámetro de la varilla | 20.0 mm |
| Índice de elasticidad | 105.6 Nmm |
| Índice de elasticidad | 105.6 Nmm |
| Color | Amarillo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | De resistencia extra alta |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar