10335307
1218508
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.63 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 16.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 0.831 in |
| Deflexión máxima | 21.1 mm |
| Fuerza máxima | 779.0 N |
| Fuerza máxima | 779.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 0.602 in |
| Deflexión operativa máxima | 15.3 mm |
| Fuerza operativa máxima | 565.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 565.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 10.2 mm |
| Deflexión operativa óptima | 0.402 in |
| Longitud general | 2.008 in |
| Longitud general | 51.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.335 in |
| Diámetro de la varilla | 8.5 mm |
| Índice de elasticidad | 36.9 Nmm |
| Índice de elasticidad | 36.9 Nmm |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar