Menu Search

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
439 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Deflexión operativa máxima Índice de elasticidad Color Diámetro del orificio Deflexión máxima Fuerza máxima Tipo Compra
13,1824 € - 13,8763 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
89.2 Nmm
Rojo
32.0 mm
48.5 mm
4324.0 N
Heavy Duty
8,6973 € - 9,1553 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
171.7 Nmm
Rojo
32.0 mm
26.1 mm
4480.0 N
Heavy Duty
10,5833 € - 11,1408 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
98.7 Nmm
Rojo
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
17,7151 € - 18,6481 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.9 mm
60.7 Nmm
Rojo
32.0 mm
72.5 mm
4398.0 N
Heavy Duty
8,6021 € - 9,0548 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.4 mm
45.2 Nmm
Rojo
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
6,3849 € - 6,7213 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.2 mm
201.3 Nmm
Rojo
25.0 mm
15.4 mm
3100.0 N
Heavy Duty
6,2305 € - 6,5573 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
90.1 Nmm
Rojo
25.0 mm
30.5 mm
2747.0 N
Heavy Duty
1,6015 € - 1,6861 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.6 mm
30.6 Nmm
Azul
16.0 mm
21.4 mm
655.0 N
Light Duty
2,0034 € - 2,1082 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.6 mm
15.0 Nmm
Azul
16.0 mm
45.3 mm
681.0 N
Light Duty
0,8801 € - 0,9266 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
91.0 Nmm
Azul
20.0 mm
10.5 mm
955.0 N
Carga media
1,7231 € - 1,8141 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
39.9 Nmm
Azul
20.0 mm
23.1 mm
922.0 N
Carga media
9,04 € - 9,515 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.2 mm
10.6 Nmm
Verde
25.0 mm
110.9 mm
1170.0 N
Light Duty
4,1328 € - 4,3507 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
70.6 Nmm
Verde
32.0 mm
32.4 mm
2289.0 N
Light Duty
5,71 € - 6,0115 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.8 mm
33.7 Nmm
Verde
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
11,5068 € - 12,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
21.7 Nmm
Verde
32.0 mm
98.4 mm
2135.0 N
Light Duty
12,0759 € - 12,7106 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.2 mm
15.6 Nmm
Verde
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
6,8366 € - 7,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.6 mm
79.6 Nmm
Verde
40.0 mm
31.5 mm
2506.0 N
Light Duty
9,4504 € - 9,9476 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.6 mm
43.2 Nmm
Verde
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
13,1485 € - 13,8403 € Solicite el plazo de entrega aquí
71.2 mm
27.3 Nmm
Verde
40.0 mm
91.3 mm
2493.0 N
Light Duty
6,9667 € - 7,3316 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.8 mm
13.6 Nmm
Verde
25.0 mm
80.1 mm
1091.0 N
Light Duty
  • de 22
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 89.2 Nmm

10644256

Rango de precios
13,8763 € - 13,1824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    48.5 mm
  • Fuerza máxima
    4324.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    42.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 171.7 Nmm

10642887

Rango de precios
9,1553 € - 8,6973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    26.1 mm
  • Fuerza máxima
    4480.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Rango de precios
11,1408 € - 10,5833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    44.4 mm
  • Fuerza máxima
    4384.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    38.1 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 60.7 Nmm

10635520

Rango de precios
18,6481 € - 17,7151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    72.5 mm
  • Fuerza máxima
    4398.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.9 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Rango de precios
9,0548 € - 8,6021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    65.1 mm
  • Fuerza máxima
    2943.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    53.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 201.3 Nmm

10445228

Rango de precios
6,7213 € - 6,3849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    15.4 mm
  • Fuerza máxima
    3100.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    13.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 90.1 Nmm

10631782

Rango de precios
6,5573 € - 6,2305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    30.5 mm
  • Fuerza máxima
    2747.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    26.7 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 30.6 Nmm

10412275

Rango de precios
1,6861 € - 1,6015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    21.4 mm
  • Fuerza máxima
    655.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    17.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 15.0 Nmm

10444849

Rango de precios
2,1082 € - 2,0034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    45.3 mm
  • Fuerza máxima
    681.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    35.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 91.0 Nmm

10234969

Rango de precios
0,9266 € - 0,8801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    10.5 mm
  • Fuerza máxima
    955.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    10.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 39.9 Nmm

10444887

Rango de precios
1,8141 € - 1,7231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    23.1 mm
  • Fuerza máxima
    922.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    20.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 10.6 Nmm

10644539

Rango de precios
9,515 € - 9,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    110.9 mm
  • Fuerza máxima
    1170.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    81.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 70.6 Nmm

10636848

Rango de precios
4,3507 € - 4,1328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    32.4 mm
  • Fuerza máxima
    2289.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    20.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 33.7 Nmm

10234914

Rango de precios
6,0115 € - 5,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    66.4 mm
  • Fuerza máxima
    2240.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    40.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 21.7 Nmm

10637036

Rango de precios
12,1129 € - 11,5068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    98.4 mm
  • Fuerza máxima
    2135.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

10643709

Rango de precios
12,7106 € - 12,0759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    129.6 mm
  • Fuerza máxima
    2022.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    81.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 79.6 Nmm

10636824

Rango de precios
7,1962 € - 6,8366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    31.5 mm
  • Fuerza máxima
    2506.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    25.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

10644485

Rango de precios
9,9476 € - 9,4504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    58.7 mm
  • Fuerza máxima
    2538.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    45.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 27.3 Nmm

10644492

Rango de precios
13,8403 € - 13,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    91.3 mm
  • Fuerza máxima
    2493.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    71.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 13.6 Nmm

10637074

Rango de precios
7,3316 € - 6,9667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    80.1 mm
  • Fuerza máxima
    1091.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    60.8 mm