Menu Search

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
439 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Deflexión operativa máxima Índice de elasticidad Color Diámetro del orificio Deflexión máxima Fuerza máxima Tipo Compra
25,1134 € - 26,4346 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
303.5 Nmm
Azul
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Carga media
33,8446 € - 35,6252 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
162.6 Nmm
Azul
63.0 mm
55.6 mm
9041.0 N
Carga media
52,8111 € - 55,5932 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.6 mm
85.9 Nmm
Azul
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Carga media
0,8124 € - 0,8547 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
12.0 Nmm
Rojo
10.0 mm
22.2 mm
266.0 N
Heavy Duty
1,5634 € - 1,6459 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
29.4 Nmm
Rojo
16.0 mm
27.1 mm
798.0 N
Heavy Duty
4,4068 € - 4,6395 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.2 mm
15.7 Nmm
Rojo
16.0 mm
44.0 mm
691.0 N
Heavy Duty
4,3878 € - 4,6184 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.6 mm
8.4 Nmm
Rojo
12.5 mm
43.8 mm
368.0 N
Heavy Duty
1,8025 € - 1,8977 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.4 mm
50.7 Nmm
Rojo
16.0 mm
15.5 mm
786.0 N
Heavy Duty
1,868 € - 1,9664 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
25.7 Nmm
Rojo
16.0 mm
34.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
0,8124 € - 0,8547 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.4 mm
16.6 Nmm
Rojo
10.0 mm
16.8 mm
279.0 N
Heavy Duty
1,1286 € - 1,1868 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
7.9 Nmm
Rojo
10.0 mm
33.1 mm
260.0 N
Heavy Duty
0,7648 € - 0,8049 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.6 mm
31.8 Nmm
Rojo
12.5 mm
14.3 mm
455.0 N
Heavy Duty
44,1953 € - 46,5225 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
37.9 Nmm
Azul
50.0 mm
147.0 mm
5573.0 N
Carga media
29,1955 € - 30,732 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
183.6 Nmm
Azul
63.0 mm
50.8 mm
9326.0 N
Carga media
48,3551 € - 50,9018 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.2 mm
96.9 Nmm
Azul
63.0 mm
89.4 mm
8660.0 N
Carga media
1 En stock
7.5 mm
23.4 Nmm
Rojo
10.0 mm
9.5 mm
222.0 N
Heavy Duty
9,8185 € - 10,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
57.5 Nmm
Rojo
25.0 mm
49.3 mm
2834.0 N
Heavy Duty
15,646 € - 16,469 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.5 mm
26.8 Nmm
Rojo
25.0 mm
117.2 mm
3136.0 N
Heavy Duty
5,417 € - 5,6931 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
204.3 Nmm
Rojo
32.0 mm
22.4 mm
4577.0 N
Heavy Duty
11,0594 € - 11,6412 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.2 mm
109.8 Nmm
Rojo
32.0 mm
41.4 mm
4545.0 N
Heavy Duty
  • de 22
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

10631201

Rango de precios
26,4346 € - 25,1134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    33.6 mm
  • Fuerza máxima
    10199.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 162.6 Nmm

10631218

Rango de precios
35,6252 € - 33,8446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    55.6 mm
  • Fuerza máxima
    9041.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    50.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Rango de precios
55,5932 € - 52,8111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    104.0 mm
  • Fuerza máxima
    8934.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    91.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 12.0 Nmm

10444993

Rango de precios
0,8547 € - 0,8124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    22.2 mm
  • Fuerza máxima
    266.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.3 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 29.4 Nmm

10445099

Rango de precios
1,6459 € - 1,5634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    27.1 mm
  • Fuerza máxima
    798.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    19.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 15.7 Nmm

10631706

Rango de precios
4,6395 € - 4,4068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    44.0 mm
  • Fuerza máxima
    691.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    34.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 8.4 Nmm

10644232

Rango de precios
4,6184 € - 4,3878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    43.8 mm
  • Fuerza máxima
    368.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 50.7 Nmm

10445075

Rango de precios
1,8977 € - 1,8025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    15.5 mm
  • Fuerza máxima
    786.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    11.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10445105

Rango de precios
1,9664 € - 1,868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    34.1 mm
  • Fuerza máxima
    875.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 16.6 Nmm

10444979

Rango de precios
0,8547 € - 0,8124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    16.8 mm
  • Fuerza máxima
    279.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    11.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 7.9 Nmm

10445006

Rango de precios
1,1868 € - 1,1286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    33.1 mm
  • Fuerza máxima
    260.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 31.8 Nmm

10420034

Rango de precios
0,8049 € - 0,7648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    14.3 mm
  • Fuerza máxima
    455.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    9.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 37.9 Nmm

10645796

Rango de precios
46,5225 € - 44,1953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    50.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    147.0 mm
  • Fuerza máxima
    5573.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    122.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 115.0 mm 183.6 Nmm

10631225

Rango de precios
30,732 € - 29,1955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    50.8 mm
  • Fuerza máxima
    9326.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    46.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 96.9 Nmm

10631171

Rango de precios
50,9018 € - 48,3551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    63.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    89.4 mm
  • Fuerza máxima
    8660.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    81.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 23.4 Nmm

10335284


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    9.5 mm
  • Fuerza máxima
    222.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    7.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 140.0 mm 57.5 Nmm

10631805

Rango de precios
10,3358 € - 9,8185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    49.3 mm
  • Fuerza máxima
    2834.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    42.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10635476

Rango de precios
16,469 € - 15,646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    117.2 mm
  • Fuerza máxima
    3136.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    91.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

10335314

Rango de precios
5,6931 € - 5,417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    22.4 mm
  • Fuerza máxima
    4577.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    19.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 109.8 Nmm

10642177

Rango de precios
11,6412 € - 11,0594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    41.4 mm
  • Fuerza máxima
    4545.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    34.2 mm