Menu Search

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
439 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Deflexión operativa máxima Índice de elasticidad Color Diámetro del orificio Deflexión máxima Fuerza máxima Tipo Compra
2,5302 € - 2,6625 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
62.8 Nmm
Rojo
20.0 mm
27.5 mm
1728.0 N
Heavy Duty
2,2742 € - 2,3927 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
21.8 Nmm
Rojo
16.0 mm
40.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
7,1899 € - 7,5675 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.6 mm
30.9 Nmm
Rojo
20.0 mm
55.8 mm
1724.0 N
Heavy Duty
8,6973 € - 9,1553 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
171.7 Nmm
Rojo
32.0 mm
26.1 mm
4480.0 N
Heavy Duty
5,6751 € - 5,9745 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
107.3 Nmm
Rojo
25.0 mm
26.3 mm
2822.0 N
Heavy Duty
14,2434 € - 14,9923 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
63.2 Nmm
Rojo
25.0 mm
46.2 mm
2920.0 N
Heavy Duty
1,062 € - 1,1191 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5 mm
219.2 Nmm
Rojo
20.0 mm
8.3 mm
1819.0 N
Heavy Duty
5,8391 € - 6,1458 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.2 mm
70.6 Nmm
Rojo
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
6,3849 € - 6,7213 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.2 mm
201.3 Nmm
Rojo
25.0 mm
15.4 mm
3100.0 N
Heavy Duty
6,2305 € - 6,5573 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
90.1 Nmm
Rojo
25.0 mm
30.5 mm
2747.0 N
Heavy Duty
3,0591 € - 3,2189 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.6 mm
46.5 Nmm
Rojo
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
6,9011 € - 7,265 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.2 mm
313.0 Nmm
Rojo
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
3,1755 € - 3,3437 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.4 mm
387.2 Nmm
Rojo
32.0 mm
12.6 mm
4879.0 N
Heavy Duty
8,6021 € - 9,0548 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.4 mm
45.2 Nmm
Rojo
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
9,8185 € - 10,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
57.5 Nmm
Rojo
25.0 mm
49.3 mm
2834.0 N
Heavy Duty
7,613 € - 8,0139 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
141.5 Nmm
Rojo
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
1,5613 € - 1,6427 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5 mm
371.4 Nmm
Rojo
25.0 mm
8.5 mm
3157.0 N
Heavy Duty
11,0996 € - 11,6845 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.5 mm
15.2 Nmm
Rojo
20.0 mm
114.0 mm
1733.0 N
Heavy Duty
1,6015 € - 1,6861 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
96.7 Nmm
Rojo
20.0 mm
17.6 mm
1701.0 N
Heavy Duty
3,3902 € - 3,569 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
163.1 Nmm
Rojo
25.0 mm
17.9 mm
2919.0 N
Heavy Duty
  • de 22
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 62.8 Nmm

10413104

Rango de precios
2,6625 € - 2,5302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    27.5 mm
  • Fuerza máxima
    1728.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 21.8 Nmm

10445112

Rango de precios
2,3927 € - 2,2742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    40.1 mm
  • Fuerza máxima
    875.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    26.7 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 30.9 Nmm

10631645

Rango de precios
7,5675 € - 7,1899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    55.8 mm
  • Fuerza máxima
    1724.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    45.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 171.7 Nmm

10642887

Rango de precios
9,1553 € - 8,6973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    26.1 mm
  • Fuerza máxima
    4480.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631775

Rango de precios
5,9745 € - 5,6751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    26.3 mm
  • Fuerza máxima
    2822.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    22.8 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 63.2 Nmm

10644041

Rango de precios
14,9923 € - 14,2434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    46.2 mm
  • Fuerza máxima
    2920.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    38.1 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 219.2 Nmm

10445136

Rango de precios
1,1191 € - 1,062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    8.3 mm
  • Fuerza máxima
    1819.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    7.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Rango de precios
6,1458 € - 5,8391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    41.9 mm
  • Fuerza máxima
    2958.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    34.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 201.3 Nmm

10445228

Rango de precios
6,7213 € - 6,3849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    15.4 mm
  • Fuerza máxima
    3100.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    13.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 90.1 Nmm

10631782

Rango de precios
6,5573 € - 6,2305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    30.5 mm
  • Fuerza máxima
    2747.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    26.7 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Rango de precios
3,2189 € - 3,0591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    37.5 mm
  • Fuerza máxima
    1745.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    30.6 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Rango de precios
7,265 € - 6,9011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    14.9 mm
  • Fuerza máxima
    4664.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    13.2 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 387.2 Nmm

10234990

Rango de precios
3,3437 € - 3,1755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    12.6 mm
  • Fuerza máxima
    4879.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    11.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Rango de precios
9,0548 € - 8,6021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    65.1 mm
  • Fuerza máxima
    2943.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    53.4 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 140.0 mm 57.5 Nmm

10631805

Rango de precios
10,3358 € - 9,8185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    49.3 mm
  • Fuerza máxima
    2834.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    42.0 mm
Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Rango de precios
8,0139 € - 7,613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    32.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    30.8 mm
  • Fuerza máxima
    4357.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    26.7 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 371.4 Nmm

10419212

Rango de precios
1,6427 € - 1,5613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    8.5 mm
  • Fuerza máxima
    3157.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    7.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 15.2 Nmm

10644249

Rango de precios
11,6845 € - 11,0996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    114.0 mm
  • Fuerza máxima
    1733.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    91.5 mm
Resorte para troquel ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 96.7 Nmm

10445150

Rango de precios
1,6861 € - 1,6015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    17.6 mm
  • Fuerza máxima
    1701.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.3 mm
Resorte para troquel ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 163.1 Nmm

10445235

Rango de precios
3,569 € - 3,3902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Deflexión máxima
    17.9 mm
  • Fuerza máxima
    2919.0 N
  • Deflexión operativa máxima
    15.3 mm