Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Acero de aleación de cromo Color: Amarillo, Rojo, Azul, Verde Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Deflexión operativa máxima | Índice de elasticidad | Color | Diámetro del orificio | Deflexión máxima | Fuerza máxima | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7756 € - 6,0802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.602 in
91.5 mm
|
3.2 Nmm
3.2 Nmm
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.724 in
145.4 mm
|
458.0 N
458.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,3518 € - 1,4238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.051 in
26.7 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
465.0 N
465.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,3317 € - 1,4016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Rojo
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,354 € - 1,4259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.378 in
9.6 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
787.0 N
787.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,2672 € - 1,3339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.898 in
22.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
498.0 N
498.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,5634 € - 1,6459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
798.0 N
798.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 12,4366 € - 13,0914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Carga media
|
||
| 18,4759 € - 19,4478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
5667.0 N
5667.0 N
|
Carga media
|
||
| 23,6039 € - 24,8458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
247.4 Nmm
247.4 Nmm
|
Azul
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
9650.0 N
9650.0 N
|
Carga media
|
||
| 0,8124 € - 0,8547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
Rojo
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,8116 € - 2,9586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.205 in
30.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,0891 € - 5,3567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
33.9 Nmm
33.9 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
1697.0 N
1697.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,1734 € - 3,3405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.378 in
9.6 mm
|
280.7 Nmm
280.7 Nmm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3088.0 N
3088.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,459 € - 3,6409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.346 in
34.2 mm
|
41.9 Nmm
41.9 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
1784.0 N
1784.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,409 € - 1,4841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.378 in
9.6 mm
|
171.3 Nmm
171.3 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1885.0 N
1885.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,4724 € - 4,7083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
37.3 Nmm
37.3 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1698.0 N
1698.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
36.9 Nmm
36.9 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
779.0 N
779.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 2,8444 € - 2,9936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.051 in
26.7 mm
|
53.9 Nmm
53.9 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1707.0 N
1707.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,7231 € - 1,8141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.449 in
11.4 mm
|
136.6 Nmm
136.6 Nmm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1721.0 N
1721.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,5655 € - 1,648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.52 in
13.2 mm
|
45.5 Nmm
45.5 Nmm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
874.0 N
874.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar