10234990
1218545
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,3437 € |
| 50 + | 3,1755 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 32.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 1.26 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 0.496 in |
| Deflexión máxima | 12.6 mm |
| Fuerza máxima | 4879.0 N |
| Fuerza máxima | 4879.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 0.449 in |
| Deflexión operativa máxima | 11.4 mm |
| Fuerza operativa máxima | 4414.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 4414.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 0.299 in |
| Deflexión operativa óptima | 7.6 mm |
| Longitud general | 1.496 in |
| Longitud general | 38.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 16.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.63 in |
| Índice de elasticidad | 387.2 Nmm |
| Índice de elasticidad | 387.2 Nmm |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar