10644041
1218539
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 14,9923 € |
| 50 + | 14,2434 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.984 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 25.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 46.2 mm |
| Deflexión máxima | 1.819 in |
| Fuerza máxima | 2920.0 N |
| Fuerza máxima | 2920.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 38.1 mm |
| Deflexión operativa máxima | 1.5 in |
| Fuerza operativa máxima | 2408.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 2408.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 1 in |
| Deflexión operativa óptima | 25.4 mm |
| Longitud general | 127.0 mm |
| Longitud general | 5 in |
| Diámetro de la varilla | 12.5 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.492 in |
| Índice de elasticidad | 63.2 Nmm |
| Índice de elasticidad | 63.2 Nmm |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar