10445150
1218519
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,6861 € |
| 50 + | 1,6015 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 20.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.787 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 0.693 in |
| Deflexión máxima | 17.6 mm |
| Fuerza máxima | 1701.0 N |
| Fuerza máxima | 1701.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 15.3 mm |
| Deflexión operativa máxima | 0.602 in |
| Fuerza operativa máxima | 1479.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 1479.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 10.2 mm |
| Deflexión operativa óptima | 0.402 in |
| Longitud general | 2.008 in |
| Longitud general | 51.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.394 in |
| Índice de elasticidad | 96.7 Nmm |
| Índice de elasticidad | 96.7 Nmm |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar