10445228
1218532
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 6,7213 € |
| 50 + | 6,3849 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 25.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.984 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 15.4 mm |
| Deflexión máxima | 0.606 in |
| Fuerza máxima | 3100.0 N |
| Fuerza máxima | 3100.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 13.2 mm |
| Deflexión operativa máxima | 0.52 in |
| Fuerza operativa máxima | 2657.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 2657.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 8.8 mm |
| Deflexión operativa óptima | 0.346 in |
| Longitud general | 1.732 in |
| Longitud general | 44.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 12.5 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.492 in |
| Índice de elasticidad | 201.3 Nmm |
| Índice de elasticidad | 201.3 Nmm |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar